CAD-Modellauswahl
Doepke DRCBO 4 B16/0,10/1N-B SK 09949144
ELECTRO
Firma
Doepke
Beschreibung
Auslösecharakteristik B
Stückliste
Doepke DRCBO 4 B16/0,10/1N-B SK 09949144
PREVIEW
doepke_09949144_400px_ml.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09949144
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DRCBO 4 B16/0,10/1N-B SK
LOG
Detaillierungsgrad
300
400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FI-/LS-Kombination 1p+N, 16A, 0.1A, 6kA, 50Hz, 230V (AC), Typ B SK, KV, B-Char.
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
4014712259461
MANUNAME
Name des Herstellers
Doepke Schaltgeräte GmbH
DELTIME
Planlieferzeit
42
EF008618
Polzahl (gesamt)
2
EF005548
Anzahl der abgesicherten Pole
1
EF000228
Bemessungsspannung
230
V
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
EF000227
Bemessungsstrom
16
A
EF002358
Bemessungsfehlerstrom
0.10
mA
EF002560
Fehlerstrom-Typ
B
EF002568
Energiebegrenzungsklasse
3
EF005387
Verlustleistung
4.5
W
EF012628
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009
6 kA
EF011981
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1
6 kA
EF012587
Abschaltcharakteristik
kurzzeitverzögert
EF002564
Stoßstromfestigkeit
3 kA
EF000187
Spannungsart
AC
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000889
Auslösecharakteristik
B
EF005997
Mitschaltender Neutralleiter
ja
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
nein
EF002569
Überspannungskategorie
3
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 40 °C
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
2.5
EF000218
Einbautiefe
67 mm
EF007517
Unterputzmontage
nein
EF009497
Fehlauslöseschutz
nein
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 35 mm²
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²
NETWEIGHT
Gewicht
0.275
kg
NETLENGTH
Länge
0.091 mm
NETWIDTH
Breite
0.044
mm
NETDEPTH
Tiefe
0.0735 mm
CERTROHS
Zertifikat RoHS
ja
CERTCE
Zertifikat CE
ja
CERTREACH
Zertifikat REACH
nein
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
URL
Webseite
Webseite
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D