CAD-Modellauswahl
Doepke DFS4 063-4/0,03-B NK NA 09144862
ELECTRO
Firma
Doepke
Beschreibung
mit NOT-AUS-Funktion
Stückliste
Doepke DFS4 063-4/0,03-B NK NA 09144862
PREVIEW
Produktvorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09144862
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DFS4 063-4/0,03-B NK NA
LOG
Detaillierungsgrad
300
400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ B NK
DESCLONG
Langbeschreibung
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von 0 bis 150 kHz. Sie sind für feuergefährdete Betriebsstätten optimiert. An Fehlerstromschutzschalter in NA-Ausführung (NA für NOT-AUS) können z. B. Taster zur Abschaltung in Notsituationen angeschlossen werden. Eine integrierte LED zeigt die Notauslösung durch Taster oder Drahtbruch an. Der Fehlerstromschutzschalter lässt sich erst nach Behebung wieder einschalten. Mehrere RCCB können parallel geschaltet werden. Eigenschaften: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz; netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; spannungsabhängige Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen ungleich 50/60 Hz; volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; mit NOT-AUS-Funktion zur Auslösung bzw. Abschaltung mittels Betätigungselementen; Überwachung der NOT-AUS-Funktion auf Drahtbruch und Anzeige durch eine LED; bei einem Spannungsausfall führt die NOT-AUS-Funktion zu keiner Auslösung; geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; hohe Kurzschlussfestigkeit; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; Schaltstellungsanzeige; Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; Anschluss C1 Neutralleiterposition links; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung von oben; Einsatzgebiete: Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter. Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern; Feuergefährdete Betriebsstätten; Hinweise: geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4014712224223
MANUNAME
Name des Herstellers
Doepke Schaltgeräte GmbH
DELTIME
Planlieferzeit
0
EF007680
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung
A
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
EF001391
Polzahl
4
EF000228
Bemessungsspannung
400
V
EF000227
Bemessungsstrom
63
A
EF002358
Bemessungsfehlerstrom
0.03
mA
EF000003
Montageart
DIN-Schiene
EF002560
Fehlerstrom-Typ
B
EF002561
Selektiver-Typ
nein
EF003604
Kurzzeitverzögerter Typ
ja
EF002562
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
EF002563
Bemessungsabschaltvermögen
0.63
A
EF002564
Stoßstromfestigkeit
3 kA
EF000034
Frequenz
50
Hz
EF008147
Zusatzeinrichtungen integriert
sonstige
EF008149
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut
sonstige
EF007683
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung
230
V
EF008071
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung
AC
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
4.5
EF000218
Einbautiefe
69 mm
EFDE0025
Baugröße nach DIN 43880
4.5
NETWEIGHT
Gewicht
0.527 kg
NETLENGTH
Länge
85.000
mm
NETWIDTH
Breite
81.0000
mm
NETDEPTH
Tiefe
75.000
mm
CERTROHS
Zertifikat RoHS
ja
CERTCE
Zertifikat CE
ja
CERTREACH
Zertifikat REACH
ja
VIDEO
Videolink
Video
URL
Webseite
Webseite
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D