CAD-Modellauswahl
Doepke DFS4 040-4/0,50-A KV 09137909
ELECTRO
Firma
Doepke
Beschreibung
kurzzeitverzögert
Stückliste
Doepke DFS4 040-4/0,50-A KV 09137909
PREVIEW
Produktvorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09137909
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DFS4 040-4/0,50-A KV
LOG
Detaillierungsgrad
300
400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.5 A, Typ A, KV, N-li
DESCLONG
Langbeschreibung
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Fehlerstromschutzschalter in KV-Ausführung (KV für kurzzeitverzögert) sind erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Stoß- und Fehlerströme. Sie erhöhen so die Anlagenverfügbarkeit. Der zusätzliche Schutz (Personenschutz) bleibt erhalten. Die kurzzeitverzögerten Schalter können also problemlos anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230, 400 V, V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A) geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; hohe Kurzschlussfestigkeit; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; Schaltstellungsanzeige; Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; Anschluss C1 Neutralleiterposition links; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen, in denen herkömmliche RCCBs infolge transienter Ableitströme unerwünscht auslösen, wie z. B. Anlagen mit großen Leitungslängen hinter dem RCCB, Beleuchtungsanlagen mit vielen Leuchtstofflampen (> 20 Stück), Computeranlagen und Solarien; Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen. in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+).
INTNO
Internationale Artikelnummer
4014712100794
MANUNAME
Name des Herstellers
Doepke Schaltgeräte GmbH
DELTIME
Planlieferzeit
15
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
EF001391
Polzahl
4
EF000228
Bemessungsspannung
400
V
EF000227
Bemessungsstrom
40
A
EF002358
Bemessungsfehlerstrom
0.50
mA
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
400
V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4
kV
EF000003
Montageart
DIN-Schiene
EF002560
Fehlerstrom-Typ
A
EF002561
Selektiver-Typ
nein
EF002563
Bemessungsabschaltvermögen
kA
EF003604
Kurzzeitverzögerter Typ
ja
EF002562
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
EF000034
Frequenz
Hz
EF002564
Stoßstromfestigkeit
3 kA
EF008147
Zusatzeinrichtungen integriert
EF000187
Spannungsart
AC
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
ja
EF008149
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF007680
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung
A
EF008148
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
EF007683
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung
V
EF008071
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
4
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 40
°C
EF000218
Einbautiefe
69 mm
EFDE0025
Baugröße (nach DIN 43880)
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 50
mm²
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 50
mm²
EF004663
Explosionsgeschützt
nein
NETWEIGHT
Gewicht
0.425 kg
NETLENGTH
Länge
85.000
mm
NETWIDTH
Breite
72.000
mm
NETDEPTH
Tiefe
75.000
mm
CERTROHS
Zertifikat RoHS
ja
CERTCE
Zertifikat CE
ja
CERTREACH
Zertifikat REACH
ja
URL
Webseite
Webseite
EF005387
Verlustleistung
W
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D