CAD-Modellauswahl
Doepke DFS4 063-4/0,03-A EV HD 09144818HD
ELECTRO
Firma
Doepke
Beschreibung
für die Elektromobilität
Stückliste
Doepke DFS4 063-4/0,03-A EV HD 09144818HD
PREVIEW
Produktvorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09144818HD
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DFS4 063-4/0,03-A EV HD
LOG
Detaillierungsgrad
300
400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A EV, N-li, HD
DESCLONG
Langbeschreibung
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Schalter in der Ausführung EV sind für den Einsatz in Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Sie haben eine Zusatzfunktion zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme >= 6 mA. Damit schützen sie vorgeschaltete Fehlerstromschutzschalter des Typs A oder F vor Funktionsausfällen. Mit einem luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt. Eigenschaften: netzspannungsabhängige Zusatzfunktion zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme; Auslöseschwelle von 6 mA bei glatten Gleichfehlerströmen; LED-Anzeige für Betrieb Zusatzfunktion; kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand ; VDE zertifiziert; netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A) geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; hohe Kurzschlussfestigkeit; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; Schaltstellungsanzeige; Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; Anschluss C1 Neutralleiterposition links; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: Diese RCCB sind ausschließlich für die Verwendung in Einrichtungen zur Ladung von Elektrofahrzeugen vorgesehen; Ausgeschlossen ist der Einsatz zum Schutz von Anlagen. in denen elektronische Betriebsmittel Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier sind allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter des Typs B oder B+ einzusetzen.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4014712233942
MANUNAME
Name des Herstellers
Doepke Schaltgeräte GmbH
DELTIME
Planlieferzeit
10
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
EF001391
Polzahl
4
EF000228
Bemessungsspannung
400
V
EF000227
Bemessungsstrom
63
A
EF002358
Bemessungsfehlerstrom
0.03 mA
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
400
V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4
kV
EF000003
Montageart
DIN-Schiene
EF002560
Fehlerstrom-Typ
A
EF002561
Selektiver-Typ
nein
EF002563
Bemessungsabschaltvermögen
A
EF003604
Kurzzeitverzögerter Typ
nein
EF002562
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
EF000034
Frequenz
Hz
EF002564
Stoßstromfestigkeit
3 kA
EF008147
Zusatzeinrichtungen integriert
EF000187
Spannungsart
AC
EF008149
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
ja
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF007683
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung
V
EF008148
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
EF008071
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
4.0
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 60
°C
EF000218
Einbautiefe
69 mm
EFDE0025
Baugröße nach DIN 43880
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 50
mm²
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 50
mm²
EF004663
Explosionsgeschützt
nein
NETWEIGHT
Gewicht
0.486 kg
NETLENGTH
Länge
85.000
mm
NETWIDTH
Breite
72.000
mm
NETDEPTH
Tiefe
75.000
mm
CERTROHS
Zertifikat RoHS
ja
CERTCE
Zertifikat CE
ja
CERTREACH
Zertifikat REACH
ja
VIDEO
Videolink
Video
URL
Webseite
Webseite
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D