CAD-Modellauswahl
Doepke DFS4 040-4/0,30-HP R HD 09136807HD
ELECTRO
Firma
Doepke
Beschreibung
Fehlerstromschutzschalter (RCCBs)
Stückliste
Doepke DFS4 040-4/0,30-HP R HD 09136807HD
PREVIEW
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09136807HD
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DFS4 040-4/0,30-HP R HD
LOG
Detaillierungsgrad
300
400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FI-Schutzschalter 4p, 40A, 0.3A, Typ B+, f. Wärmep, N-re
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Fehlerstromschutzschalter sind allstromsensitiv und bieten einen vorbeugenden Brandschutz bei Frequenzen bis 20 kHz. Unsere HP-Variante wurde speziell für die Absicherung von Wärmepumpen entwickelt. Sie erfüllt alle Anforderungen führender Wärmepumpenhersteller und bietet einen passgenauen Schutz. Dank der HP-optimierten Kurzzeitverzögerung wird die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöht – für eine besonders effiziente und sichere Nutzung Ihrer Wärmepumpe. Geräte in Standardausführung sind für Stromkreise mit 230/400 V bei 50 Hz ausgelegt.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4014712285811
MANUNAME
Name des Herstellers
Doepke Schaltgeräte GmbH
DELTIME
Planlieferzeit
15
EF001391
Polzahl
4
EF000228
Bemessungsspannung
400
V
EF000227
Bemessungsstrom
40
A
EF002358
Bemessungsfehlerstrom
0.30
mA
EF001366
Bemessungsisolationsspannung Ui
400 V
EF011980
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
EF000003
Montageart
DIN-Schiene
EF005387
Verlustleistung
5.2
W
EF002560
Fehlerstrom-Typ
B+
EF002561
Selektiver-Typ
nein
EF003604
Kurzzeitverzögerter Typ
ja
EF002562
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
6 kA
EF000187
Spannungsart
AC
EF002564
Stoßstromfestigkeit
3 kA
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF007385
Mit Verriegelungsvorrichtung
ja
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF008148
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
4
EF000218
Einbautiefe
69 mm
EF007515
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 60
°C
EF002570
Verschmutzungsgrad
2
EF007343
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 50 mm²
EF007337
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 50 mm²
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
EF004663
Explosionsgeschützt
nein
NETWEIGHT
Gewicht
0.482 kg
NETLENGTH
Länge
0.085 mm
NETWIDTH
Breite
0.072
mm
NETDEPTH
Tiefe
0.075 mm
CERTROHS
Zertifikat RoHS
ja
CERTCE
Zertifikat CE
ja
CERTREACH
Zertifikat REACH
ja
CTN
Zolltarifnummer
85363030
COO
Herstellerland
DE
URL
Webseite
Webseite
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D