CAD-Modellauswahl
Doepke DHi 5 09917986
ELECTRO
Firma
Doepke
Beschreibung
Hilfsschalter
Stückliste
Doepke DHi 5 09917986
PREVIEW
doepke_09917986_400px_ml.png
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09917986
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DHi 5
LOG
Detaillierungsgrad
300
400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hilfsschalter für DLS 6, 230V AC, max. 10A, 2Ö/1S
DESCLONG
Langbeschreibung
Hilfsschalter melden den Status der Hauptgeräte an denen sie montiert sind. Die Hilfsschalter DHi 3 bis DHi 8 eignen sich für die Leitungsschutzschalter der Baureihen DLS 6 h, hsl und i. Sie schalten parallel zum Leitungsschutzschalter bei Abschaltung von Hand, durch Überlast oder Kurzschluss.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4014712197299
MANUNAME
Name des Herstellers
Doepke Schaltgeräte GmbH
DELTIME
Planlieferzeit
56
EF007826
Gerätemontage
Leitungsschutzschalter
EF000030
Funktion
Hilfsschalter
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
0.5
EF008256
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
EF008255
Anzahl der Kontakte als Öffner
2
EF008257
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
EF007613
Anzahl der Fehlersignalschalter
0
EF006706
Bemessungsschaltstrom
10.0
A
EF000228
Bemessungsspannung
230 V
EF000187
Spannungsart
AC
EF008727
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
nein
EF008729
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)
4
EF008730
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit
125
A
NETWEIGHT
Gewicht
0.055
kg
NETLENGTH
Länge
0.087
mm
NETWIDTH
Breite
0.0088
mm
NETDEPTH
Tiefe
0.0683
mm
CERTROHS
Zertifikat RoHS
ja
CERTCE
Zertifikat CE
ja
CERTREACH
Zertifikat REACH
nein
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
MA
URL
Webseite
Webseite
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D